SILVYN® MSK-U-M

Universeel tussenstuk met geïntegreerde trekontlasting, voor gebruik met metrische slangschroefverbindingen

SILVYN® MSK-U-M - universeel tussenstuk voor slangschroefverbindingen, met geïntegreerde trekontlasting

Geïntegreerde SKINTOP®kabeltrekontlasting

Groot klembereik Maximale bescherming tegen vibratie Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Robuust Betrouwbaar Geïntegreerde SKINTOP® kabelwartel

CE

Artikelnummer Metrische maat Klembereik in mm Geschikte wartelgrootte Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
55506129
12 x 1.5 3.5 - 7.0 M 12 x 1,5 5
55506130
16 x 1.5 4.5 - 10.0 M 16 x 1,5 5
55506131
20 x 1.5 7.0 - 13.0 M 20 x 1,5 5
55506132
25 x 1.5 9.0 - 17.0 M 25 x 1,5 5
55506133
32 x 1.5 11.0 - 21.0 M 32 x 1,5 5

Voordelen

  • Optimale trekontlasting van kabel en beschermslang
  • Maximale kabelafdichting
  • Snelle en eenvoudige montage
  • Groot klembereik
  • Anti-rotatie bescherming

Toepassing

  • In combinatie met metrische slangschroefverbindingen
  • In omgevingen waar kabels en draden moeten worden voorzien van trekontlasting en aanvullende afdichting

Bijzonderheden

  • Combinatie van SILVYN® en SKINTOP®

Opmerking

  • Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® metrische accessoires

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichtring: CR/NBR O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • Kabelzijde: IP 68 slangzijde: afhankelijk van gebruikt slangsysteem

Temperatuurbereik

  • Statisch: -40 °C tot +100 °C
  • Dynamisch: -25 °C tot +100 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.