SILVYN® US-M
SILVYN® US-M is een vernikkelde messingbuis die afhankelijk van de gebruikte buis IP40 / IP54 / IP66 beschermklasse biedt
Voordelen
- Hoge treksterkte
- Ruimtebesparend
- Bescherming tegen trillingen
- Breed inzetbaar
- Snelle en eenvoudige montage
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Machinebouw
- Installatietechniek
Bijzonderheden
- Compacte uitvoering
Opmaak
- Metrische schroefdraad
- Hexagonale kraag
- Huls met schroefdraad
- Afdichtingselement
- Wartelmoer
Opmerking
- Uitvoeringen met PG-schroefdraad staan in de online-catalogus
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding
-
Materiaal
- Materiaal: vernikkeld messing
inzetstuk: TPE -
Veiligheidsklasse
- IP 40 (met SILVYN®AS, EDU-AS en EMC AS-CU) IP 65 (met SILVYN®AS-P)
-
Temperatuurbereik
- -40°C tot +125°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.