SILVYN® US

SILVYN® US is een PG slangschroefverbinding van messing, die afhankelijk van de beschermslang een beschermingsgraad van IP40 / IP54 / IP66 biedt

Maximale bescherming tegen vibratie Benodigde ruimte Robuust Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer PG maat Binnenste Ø (mm) Geschikte nominale grootte beschermslang Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN®US voor SILVYN®AS
55502661
7 6,5 10 50
55502662
9 10 14 50
55502663
11 12,5 17 50
55502664
13,5 14,5 19 50
55502665
16 16 21 50
55502666
21 21,5 27 25
55502667
29 29 36 25
55502668
36 38 45 20
55502669
48 49 56 10
SILVYN®US voor SILVYN®AS-P
55502671
7 6 10 50
55502672
9 8,5 14 50
55502673
11 11,5 17 50
55502674
13,5 13,5 19 50
55502675
16 15,5 21 50
55502676
21 20,5 27 25
55502677
29 27,5 36 25
55502678
36 36,5 45 20
55502679
48 47,5 56 10
SILVYN®US voor SILVYN®EDU-AS / EMC AS-CU
55502680
7 6 10 50
55502689
9 8,5 14 50
55502682
11 11,5 17 50
55502683
13,5 13,5 19 50
55502684
16 15,5 21 50
55502685
21 20,5 27 25
55502694
29 27,5 36 25
55502687
36 36,5 45 20
55502688
48 47,5 56 10

Voordelen

  • Hoge treksterkte
  • Ruimtebesparend
  • Bescherming tegen trillingen
  • Breed inzetbaar

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Machinebouw
  • Installatietechniek

Bijzonderheden

  • Compacte uitvoering

Opmaak

  • PG-schroefdraad
  • Hexagonale kraag
  • Huls met schroefdraad
  • Afdichtingselement
  • Wartelmoer

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    inzetstuk: TPE

Veiligheidsklasse

  • IP 40 (met SILVYN®AS, EDU-AS en EMC AS-CU) IP 65 (met SILVYN®AS-P)

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.