SILVYN® LGEF-M
SILVYN® LGEF-M is een roestvast stalen metrische schroefdraad buisfitting voor vaste installatie
Voordelen
- Voor vaste toepassingen
- Hoge treksterkte
- Ruimtebesparend
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® SSU / SSUE
- Toepassingen met een hoge mechanische belasting
Opmaak
- Metrische schroefdraad
- Hexagonale kraag
- Wartelmoer
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding
-
Certificeringen
- IEC EN 61386-23
-
Materiaal
- Vernikkeld messing
- Roestvrij staal AISI 316
DW nr. 1.4404 -
Veiligheidsklasse
- IP 40
-
Temperatuurbereik
- -100°C tot +400°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.