SILVYN® LGEP
SILVYN® LGEP is een schroefhuls van vernikkelde messing
Zorgt ervoor dat kabels niet beschadigd raken
Voordelen
- Om beschadiging van de kabel te voorkomen
- Hoge treksterkte
- Ruimtebesparend
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® SSU / SSUE
- Eindstuk beschermslang
- Overal waar geen beschermslangen gebruikt worden
- Toepassingen met een hoge mechanische belasting
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding
-
Certificeringen
- IEC EN 61386-23
-
Materiaal
- Vernikkeld messing
-
Veiligheidsklasse
- IP 40
-
Temperatuurbereik
- -50°C tot +300°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.