SILVYN® LGES-M

SILVYN® LGES-M is een gedraaide metrische roestvrije stalen buisfitting met schroefdraad voor toepassingen met torsiebewegingen

Draaibaar kopstuk met geïntegreerde binnenhuls

Hittebestendig Bestand tegen lage temperaturen Corrosiebestendig Mechanische weerstand Benodigde ruimte Robuust

CE

Artikelnummer Metrische maat SW sleutelmaat mm Totale lengte mm Schroefdraad lengte mm Passend bij SILVYN® SSU / SSUE Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN®LGES-M (Vernikkeld messing)
55503489
12 x 1.5 13 30 8 10 10
55503490
16 x 1.5 17 32,2 8 12 10
55503491
16 x 1.5 20 34,2 10 16 10
55503492
20 x 1.5 22 34,2 10 16 10
55503493
20 x 1.5 24 35,5 10 20 10
55503494
25 x 1.5 29 43,7 12 25 10
55503495
32 x 1.5 37 48 13 32 2
55503496
40 x 1.5 48 51,2 14 40 2
55503497
50 x 1.5 58 54,2 15 50 1
55503498
63 x 1.5 70 63,2 18 63 1
SILVYN®LGES-M (Roestvrij staal)
55503210
12 x 1.5 14 30,2 8 10 1
55503211
16 x 1.5 19 35,5 8 12 1
55503212
16 x 1.5 19 35,5 10 16 1
55503213
20 x 1.5 24 38,5 10 20 1
55503214
25 x 1.5 29 41,5 10 25 1
55503215
32 x 1.5 38 49 13 32 1

Voordelen

  • Voor roterende installatie
  • Hoge treksterkte
  • Ruimtebesparend

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Toepassingen met een hoge mechanische belasting

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • Zeskant kraag met torsie-element
  • Wartelmoer

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor metalen kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang-schroefverbinding

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Materiaal

  • Vernikkeld messing
  • Roestvrij staal AISI 316
    DW nr. 1.4404

Veiligheidsklasse

  • IP 40

Temperatuurbereik

  • -100°C tot +400°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.