Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
SKINDICHT® MA-PG/M, vernikkelde messing adapter met PG verbindingsschroefdraad als adapter van een PG buitendraad naar een metrisch inwendig schroefdraad
Robuuste ÖLFLEX® PLUG 540 P PUR-sterkstroomkabel, geconfectioneerd, 1e uiteinde 250V-CEE-stekker eenfasig conform VDE 0620 met IP20 of IP44, 2e uiteinde aderkrimphulzen
FLEXIMARK® tekenhouders PTE voor de markering van kabels met tekenstroken of blanco etiketten. De tekenhouders worden met kabelbinders aan de kabel bevestigd.
SILVYN® HIPROJACKET is een brandbestendige kabelbeschermbuis die het binnenste tegen vlammen en vloeibaar metaal beschermt met een temperatuur tot max. +1640 °C
Buskabel voor PROFIBUS-DP, -FMS en FIP. UL/CSA-goedgekeurd, halogeenvrij, verbeterde vlamvertraging, oliebestendig. Temperatuurbereik van -30°C tot +80°C