SILVYN® SSUE
SILVYN® SSUE is een flexibele roestvast stalen slang, verdraagt een hoge mechanische belasting en is uiterst corrosiebestendig
Voordelen
- Hoge treksterkte
- Corrosiebestendig
- Flexibel
- Voor hoge mechanische belasting
- Hittebestendig
Toepassing
- Offshore-installaties
- Meettechniek
- Installatietechniek
- In vochtige ruimtes binnen of buiten
- Toepassingen met een hoge mechanische belasting
Bijzonderheden
- Principieel laag brandgevaar
Opmaak
- Spiraalvormig gewonden beschermende buis van metaal met vergrendeld profiel
Opmerking
- SILVYN® SSU 10 met AGRAFF-profiel SILVYN® SSUE 10 + 12 met AGRAFF-profiel
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-ID : EC001179
ETIM 5.0 Klassebeschrijving : Metalen kabelbeschermslang -
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: Metalen beschermslang
-
Certificeringen
- IEC EN 61386-23
-
Materiaal
- Roestvrij staal AISI 316
DW nr. 1.4404 - DW Nr. 1.4404
-
Temperatuurbereik
- -100°C tot +400°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.