SILVYN® K-EM

SILVYN® K-EM - eindkap voor parallel geribde buizen

Betrouwbaar

Artikelnummer Nominale afmeting Totale lengte mm Voor buis met buitenste Ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® K-EM grijs
65500200
10 29 10 50
65500210
13 32,5 13 50
65500220
16 36,5 15,8 50
65500230
21 37,5 21,2 50
65500240
28 40,2 28,5 25
65500250
34 44,2 34,5 25
65500260
42 46 42,5 25
65500270
54 52 54,5 10
SILVYN® K-EM zwart
65500205
10 29 10 50
65500215
13 32,5 13 50
65500225
16 36,5 15,8 50
65500235
21 37,5 21,2 50
65500245
28 40,2 28,5 25
65500255
34 44,2 34,5 25
65500265
42 46 42,5 25
65500275
54 52 54,5 10

Voordelen

  • Eenvoudige installatie
  • Bestand tegen hogere temperaturen
  • Om beschadiging van de kabel te voorkomen
  • Bijkomende afdichting

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Tussen- of eindhuls

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tule kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: Eindtule voor beschermslangen

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7031)
    Zwart (RAL 9011), UV-bestendig

Materiaal

  • TPE-V

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +120°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.