SILVYN® KLICK 90° M

SILVYN® KLICK-M - metrische buisfitting voor SILVYN® RILL

Montagetijd Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE LLOYDS VDE cRUus GGVS

Artikelnummer Metrische maat Schroefdraad lengte mm Binnenste Ø (mm) Voor buis met buitenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® RILL Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN®KLICK 90° M grijs
55501110
10 x 1.0 12 6 10 10 50
55501120
12 x 1.5 12 8 13 13 50
55501130
16 x 1.5/1 12 12 13 13 50
55501140
16 x 1.5/2 12 12 15.8 16 50
55501150
20 x 1.5/1 13 15 15.8 16 50
55501160
20 x 1.5/2 13 15 21.2 21 50
55501170
25 x 1.5/1 13 18 21.2 21 50
55501180
25 x 1.5/2 13 18 28.5 28 25
55501190
32 x 1.5/1 15 24 28.5 28 25
55501200
32 x 1.5/2 15 24 34.5 34 10
55501210
40 x 1.5/1 15 32 34.5 34 10
55501220
40 x 1.5/2 15 32 42.5 42 10
55501230
50 x 1.5/1 16 39 42.5 42 10
55501240
50 x 1.5/2 16 39 54.5 54 5
55501250
63 x 1.5 16 53 54.5 54 5
SILVYN®KLICK 90° M zwart
55501115
10 x 1.0 12 6 10 10 50
55501125
12 x 1.5 12 8 13 13 50
55501135
16 x 1.5/1 12 12 13 13 50
55501145
16 x 1.5/2 12 12 15.8 16 50
55501155
20 x 1.5/1 13 15 15.8 16 50
55501165
20 x 1.5/2 13 15 21.2 21 50
55501175
25 x 1.5/1 13 18 21.2 21 50
55501185
25 x 1.5/2 13 18 28.5 28 25
55501195
32 x 1.5/1 15 24 28.5 28 25
55501205
32 x 1.5/2 15 24 34.5 34 10
55501215
40 x 1.5/1 15 32 34.5 34 10
55501225
40 x 1.5/2 15 32 42.5 42 10
55501235
50 x 1.5/1 16 39 42.5 42 10
55501245
50 x 1.5/2 16 39 54.5 54 5
55501255
63 x 1.5 16 53 54.5 54 5

Voordelen

  • 90° kniestuk voor optimale montage
  • Snelle montage
  • Gemakkelijk te demonteren
  • Hoge treksterkte
  • Hoge afdichtingseigenschappen

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Voor toepassingen met beperkte ruimte
  • Voor roterende installatie

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • 90° kniestuk
  • Binnenafdichting
  • Bovendeel met snap-in huls

Opmerking

  • Uitvoeringen met PG-schroefdraad staan in de online-catalogus

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7031)
    Zwart (RAL 9011), UV-bestendig

Materiaal

  • PA6
  • Halogeenvrij

Veiligheidsklasse

  • IP 68
  • IP 69

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +115°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.