SILVYN® KLICK 90° PG

SILVYN® KLICK 90° PG - haakse PG schroefdraad buisfitting voor SILVYN® RILL

Montagetijd Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE LLOYDS VDE cRUus GGVS

Artikelnummer PG maat Schroefdraad lengte mm Binnenste Ø (mm) Voor buis met buitenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® RILL Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN®KLICK 90° PG grijs
61801020
9 10 12 13 13 50
61801030
11 10 15,5 15.8 16 50
56000100
13,5 13 15,5 18.5 18 50
61801040
16 13 18 21.2 21 50
61801050
21 13 24 28.5 28 25
61801060
29 15 32 34.5 34 10
61801061
36 15 36,5 42.5 42 10
61801062
48 16 48,5 54.5 54 5
SILVYN®KLICK 90° PG zwart
61801025
9 10 12 13 13 50
61801035
11 10 15,5 15.8 16 50
56000105
13,5 13 15,5 18.5 18 50
61801045
16 13 18 21.2 21 50
61801055
21 13 24 28.5 28 25
61801065
29 15 32 34.5 34 10
61801075
36 15 36,5 42.5 42 10
61801085
48 16 48,5 54.5 54 5

Voordelen

  • 90° kniestuk voor optimale montage
  • Snelle montage
  • Gemakkelijk te demonteren
  • Hoge treksterkte
  • Hoge afdichtingseigenschappen

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Voor toepassingen met beperkte ruimte
  • Voor roterende installatie

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • PG-schroefdraad
  • 90° kniestuk
  • Binnenafdichting
  • Bovendeel met snap-in huls

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7031)
    Zwart (RAL 9011), UV-bestendig

Materiaal

  • PA6
  • Halogeenvrij

Veiligheidsklasse

  • IP 68
  • IP 69

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +115°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.