SILVYN® KLICK-D

SILVYN® KLICK-D - kap voor slanghouder SILVYN® KLICK-S

Artikelnummer Nominale afmeting Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® KLICK-D grijs
61811200
10/13 100
61811260
16 50
61811210
18/21 50
61811220
28 50
61811230
34 30
61811240
42 20
61811250
54 20
SILVYN® KLICK-D zwart
61811205
10/13 100
61811265
16 50
61811215
18/21 50
61811225
28 50
61811235
34 30
61811245
42 20
61811255
54 20

Voordelen

  • Voorkomt dat de slang uit de houder komt

Toepassing

  • In combinatie met
  • SILVYN® KLICK S
  • Afdekking van slanghouder SILVYN® KLICK S

Bijzonderheden

  • Past precies in SILVYN® KLICK S

Opmaak

  • Deksel met bevestigingspinnen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving : bevestigingshouder kabelbeschermslang
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Houder voor beschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: Houder voor beschermslangen

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7031)
    Zwart (RAL 9011), UV-bestendig

Materiaal

  • PA6

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +105°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.