SILVYN® KLICK GPZ-M

SILVYN® KLICK GPZ-M - metrische buisfitting met geïntegreerde trekontlasting voor SILVYN® RILL

Groot klembereik Montagetijd Optimale trekontlasting Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE LLOYDS RU VDE

Artikelnummer Metrische maat Klembereik in mm SW sleutelmaat mm Schroefdraad lengte mm Binnenste Ø (mm) Voor buis met buitenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® RILL Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® KLICK, GPZ-M grijs
55500800
12 x 1.5 4 - 6.5 16 8 6,5 10 10 20
55500810
16 x 1.5 5 - 9.5 18 8 9,5 13 13 20
55500820
20 x 1.5 8 - 12 24 8 13 15,8 16 20
55500830
25 x 1.5 11 - 16 27 8 16 21,2 21 10
55500840
32 x 1.5 15 - 21 34 10 18 28,5 28 10
55500850
40 x 1.5 16 - 26 40 10 25 34,5 34 10
55500860
50 x 1.5 27 - 35 55 12 32 42,5 42 10
55500870
63 x 1.5 32 - 42 65 12 44 54,5 54 10
SILVYN® KLICK, GPZ-M zwart
55500805
12 x 1.5 4 - 6.5 16 8 6,5 10 10 20
55500815
16 x 1.5 5 - 9.5 18 8 9,5 13 13 20
55500825
20 x 1.5 8 - 12 24 8 13 15,8 16 20
55500835
25 x 1.5 11 - 16 27 8 16 21,2 21 10
55500845
32 x 1.5 15 - 21 34 10 18 28,5 28 10
55500855
40 x 1.5 16 - 26 40 10 25 34,5 34 10
55500865
50 x 1.5 27 - 35 55 12 32 42,5 42 10
55500875
63 x 1.5 32 - 42 65 12 44 54,5 54 10

Voordelen

  • Snelle montage
  • Gemakkelijk te demonteren
  • Extra trekontlasting van de kabel
  • Extra kabelafdichting

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Robotica
  • In omgevingen waar kabels en draden moeten worden voorzien van trekontlasting en aanvullende afdichting

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • Kabelwartel
  • Binnenafdichting
  • Bovendeel met snap-in huls

Opmerking

  • Uitvoeringen met PG-schroefdraad staan in de online-catalogus

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7031)
    Zwart (RAL 9011), UV-bestendig

Materiaal

  • PA6

Veiligheidsklasse

  • IP 68
  • IP 69

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +115°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.