SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK GPZ-PG - buisfitting met geïntegreerde trekontlasting voor SILVYN® RILL

Groot klembereik Montagetijd Optimale trekontlasting Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE LLOYDS RU VDE

Artikelnummer PG maat Klembereik in mm SW sleutelmaat mm Schroefdraad lengte mm Binnenste Ø (mm) Voor buis met buitenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® RILL Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® KLICK-GPZ grijs
61801120
7 3 - 6.5 16 8 7 10 10 20
61801130
9 4 - 8 18 8 8 13 13 20
61801140
11 5 - 10 21 8 10 15.8 16 20
61801200
13,5 6 - 11 21 9 11 15.8 16 20
61801202
13,5 6 - 12 24 9 12 18.5 18 20
61801150
16 10 - 14 27 10 14 21.2 21 10
61801160
21 13 - 18 34 11 20 28.5 28 10
61801170
29 18 - 25 40 11 25 34.5 34 10
61801180
36 22 - 32 55 13 32 42.5 42 10
61801190
48 34 - 44 65 14 44 54.5 54 10
SILVYN® KLICK-GPZ zwart
61801125
7 3 - 6.5 16 8 7 10 10 20
61801135
9 4 - 8 18 8 8 13 13 20
61801145
11 5 - 10 21 8 10 15.8 16 20
61801205
13,5 6 - 11 21 9 11 15.8 16 20
61801215
13,5 6.0 - 12.0 24 9 12 18.5 18 20
61801155
16 10 - 14 27 10 14 21.2 21 10
61801165
21 13 - 18 34 11 20 28.5 28 10
61801175
29 18 - 25 40 11 25 34.5 34 10
61801185
36 22 - 32 55 13 32 42.5 42 10
61801195
48 34 - 44 65 14 44 54.5 54 10

Voordelen

  • Snelle montage
  • Gemakkelijk te demonteren
  • Extra trekontlasting van de kabel
  • Extra kabelafdichting

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Robotica
  • In omgevingen waar kabels en draden moeten worden voorzien van trekontlasting en aanvullende afdichting

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • PG-schroefdraad
  • Kabelwartel
  • Binnenafdichting
  • Bovendeel met snap-in huls

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7031)
    Zwart (RAL 9011), UV-bestendig

Materiaal

  • PA6

Veiligheidsklasse

  • IP 68
  • IP 69

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +115°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.