SILVYN® KLICK-M
Voordelen
- Snelle montage
- Gemakkelijk te demonteren
- Hoge treksterkte
- Hoge afdichtingseigenschappen
- Rotatie mogelijk
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Robotica
- Voor roterende installatie
Normreferentie en keurmerken
- UL filenummer E308201
Opmaak
- Metrische schroefdraad
- Binnenafdichting
- Bovendeel met snap-in huls
Opmerking
- Uitvoeringen met PG-schroefdraad staan in de online-catalogus
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding
-
Geleverde kleur
- Grijs (RAL 7031)
Zwart (RAL 9011), UV-bestendig -
Materiaal
- PA6
- Halogeenvrij
-
Veiligheidsklasse
- IP 68
- IP 69
-
Temperatuurbereik
- -40°C tot +115°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.