SILVYN® KLICK NPT

SILVYN® KLICK NPT

Montagetijd Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE LLOYDS VDE cRUus GGVS

Artikelnummer Nominale afmeting Totale lengte mm Schroefdraad lengte mm Binnenste Ø (mm) Voor buis met buitenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® RILL Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61800705 NPT 1/4" 34 11,5 7 10.0 10 50
61800715 NPT 3/8" 37 12 10 13.0 13 50
61800725 NPT 3/8" 39 12 12,5 15.8 16 50
61800745 NPT 1/2" 43,5 13 17 21.2 21 50
61800755 NPT 3/4" 47,5 14 21 28.5 28 25
61800765 NPT 1" 52 16 27,5 34.5 34 25
61800775 NPT 1 1/4" 77 18 36,5 42.5 42 25
61800784 NPT 1 1/2" 89 18 42,5 54.5 54 10
61800785 NPT 2" 92 21 48,5 54.5 54 10

Voordelen

  • Snelle montage
  • Gemakkelijk te demonteren
  • Hoge treksterkte
  • Hoge afdichtingseigenschappen
  • Rotatie mogelijk

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Robotica
  • Voor roterende installatie

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • NPT schroefdraad
  • Binnenafdichting
  • Bovendeel met snap-in huls

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA6
  • Halogeenvrij

Veiligheidsklasse

  • IP 68
  • IP 69

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +115°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.