SILVYN® KLICK-RH

SILVYN® KLICK-RH - slanghouder voor SILVYN® RILL

Slanghouder uit één stuk

Montagetijd Temperatuurbestendig

Artikelnummer Nominale afmeting Bevestigingsgat Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® RILL Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® KLICK-RH grijs
65500630
10 5 10 50
65500631
13 5 13 50
65500632
16 6 16 50
65500633
18 6 18 50
65500634
21 6 21 50
65500635
28 6 28 25
65500636
34 6 34 25
65500637
42 6 42 25
65500638
54 6 54 10
SILVYN® KLICK-RH zwart
65500639
10 5 10 50
65500640
13 5 13 50
65500641
16 6 16 50
65500642
18 6 18 50
65500643
21 6 21 50
65500644
28 6 28 25
65500645
34 6 34 25
65500646
42 6 42 25
65500647
54 6 54 10

Voordelen

  • Snelle montage
  • Gemakkelijk te demonteren
  • Hoge treksterkte
  • Slang hangt niet door
  • Geen losse onderdelen

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Bevestiging van slangen in een machine

Bijzonderheden

  • Slagvast polyamide
  • Slanghouder uit één stuk
  • Geschikt voor montage op een C-profielrail
  • Stapelbaar

Opmaak

  • Slanghouder uit één stuk met M5/M6 bevestigingsgat

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving : bevestigingshouder kabelbeschermslang
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Houder voor beschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: Houder voor beschermslangen

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7031)
    Zwart (RAL 9011), UV-bestendig

Materiaal

  • PA6
  • Halogeenvrij

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +115°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.