SILVYN® KLICK-S

SILVYN® KLICK-S - slanghouder voor SILVYN® RILL

Artikelnummer Nominale afmeting Voor buis met buitenste Ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® KLICK-S grijs
61811110
10 10 100
61811120
13 13 100
61811130
16 15,8 50
61811190
18 18,5 50
61811140
21 21,2 50
61811150
28 28,5 50
61811160
34 34,5 30
61811170
42 42,5 20
61811180
54 54,5 20
SILVYN® KLICK-S zwart
61811115
10/13 10 100
61811125
13 13 100
61811135
16 15,8 50
61811195
18 18,5 50
61811145
21 21,2 50
61811155
28 28,5 50
61811165
34 34,5 30
61811175
42 42,5 20
61811185
54 54,5 20

Voordelen

  • Snelle montage
  • Gemakkelijk te demonteren
  • Hoge treksterkte
  • Slang hangt niet door

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Bevestiging van slangen in een machine

Bijzonderheden

  • Slagvast polyamide

Opmaak

  • Slanghouder met M5 bevestigingsgaten

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving : bevestigingshouder kabelbeschermslang
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Houder voor beschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: Houder voor beschermslangen

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7031)
    Zwart (RAL 9011), UV-bestendig

Materiaal

  • PA6

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +105°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.