SILVYN® KLICK-V

SILVYN® KLICK-V - aansluitstuk voor slanghouder SILVYN® KLICK-S

Artikelnummer Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® KLICK-V grijs
61811270 100
SILVYN® KLICK-V black
61811275 100

Voordelen

  • Verbindt meerdere slanghouders met elkaar

Toepassing

  • In combinatie met
  • SILVYN® KLICK S

Bijzonderheden

  • Past precies in SILVYN® KLICK S

Opmaak

  • Codeerpin

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving : bevestigingshouder kabelbeschermslang
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Houder voor beschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: Houder voor beschermslangen

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7031)
    Zwart (RAL 9011), UV-bestendig

Materiaal

  • PA6

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +105°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.