SILVYN® KLICK-Y

SILVYN® KLICK-Y - verdeler in Y-vorm voor SILVYN® RILL

Montagetijd Temperatuurbestendig

RU

Artikelnummer Nominale afmeting Voor buis met buitenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® RILL Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® KLICK-Y grijs
61801090
2 x 10/1 x 13 10 / 13 10/13 10
61801100
3 x 13 13 13 10
61801110
2 x 13/1 x 16 13 / 15.8 13/16 10
56000130
3 x 16 15.8 16 10
SILVYN® KLICK-Y zwart
61801095
2 x 10/1 x 13 10 / 13 10/13 10
61801105
3 x 13 13 13 10
61801115
2 x 13/1 x 16 13 / 15.8 13/16 10
56000135
3 x 16 15.8 16 10

Voordelen

  • Snelle montage
  • Gemakkelijk te demonteren
  • Hoge treksterkte
  • Eenvoudige samenvoeging van beschermslangen in verschillende maten

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Y-splitter voor SILVYN® RILL-slangen

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • 3 slangaansluitingen
  • 2 bevestigingsgaten M5

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor kabelbeschermslang
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Koppelstuk voor geribde slangen

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 6.0 Class-Description: Verbinder voor golfslangen

Op aanvraag:

  • Meer maten / combinaties

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7031)
    Zwart (RAL 9011), UV-bestendig

Materiaal

  • PA6
  • Halogeenvrij

Veiligheidsklasse

  • IP 68
  • IP 69

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +115°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.