SILVYN® KSE

SILVYN® KSE - PG schroefdraad buisfitting met geïntegreerde EMC-afscherming voor SILVYN® RILL

Groot klembereik Montagetijd Optimale trekontlasting Stoorsignalen UV-bestendig

CE

Artikelnummer PG maat Klembereik in mm SW 1/2 mm Totale lengte mm Schroefdraad lengte mm Voor buis met buitenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® RILL Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® KSE
55001200
9 4 - 8 17 / 22 57 12 13 13 20
55001230
16 10 - 14 24 / 31 70 12 21.2 21 10
55001240
21 14 - 17.5 30 / 39 75 12 28.5 28 10

Voordelen

  • Snelle montage
  • Extra trekontlasting van de kabel
  • Extra kabelafdichting
  • Optimale EMC afscherming

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • In omgevingen waar afgeschermde kabels en draden aanvullende bescherming nodig hebben

Opmaak

  • PG-schroefdraad
  • EMC kabelwartel
  • Binnenafdichting
  • Bovendeel met snap-in huls

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Polyamide
    Vernikkeld messing

Veiligheidsklasse

  • IP 68

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +115°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.