SILVYN® RILL PA 12

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) Geschikt voor SILVYN®KLICK-M/90°M Geschikt voor SILVYN® KLICK PG/90°PG Geschikt voor SILVYN® KLICK-GPZ-M/GPZ VE (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® RILL PA 12 grijs
61815100
10 6.5 x 10 13 10 x 1,5 7/- 12 x 1,5/7 50
61815110
13 10 x 13 15 12 x 1,5/16 x 1,5 9 16x1,5/9 50
61815120
16 12 x 15.8 22 16 x 1,5/20 x 1,5 11 20x1,5/11 50
61815180
18 14.3 x 18.5 27 - 13,5 -/13,5 50
61815130
21 16.5 x 21.2 35 20 x 1,5 16 25x1,5/16 50
61815140
28 23 x 28.5 45 25 x 1,5 21 32x1,5/21 50
61815150
34 29 x 34.5 50 32 x 1,5 29 40x1,5/29 25
61815160
42 36 x 42.5 80 40 x 1,5 36 50x1,5/36 25
61815170
54 48 x 54.5 100 50 x 1,5 48 63x1,5/48 25
SILVYN® RILL PA 12 zwart
61815105
10 6.5 x 10 13 10 x 1,5 7/- 12 x 1,5/7 50
61815115
13 10 x 13 15 12 x 1,5/16 x 1,5 9 16x1,5/9 50
61815125
16 12 x 15.8 22 16 x 1,5/20 x 1,5 11 20x1,5/11 50
61815185
18 14.3 x 18.5 27 - 13,5 -/13,5 50
61815135
21 16.5 x 21.2 35 20 x 1,5 16 25x1,5/16 50
61815145
28 23 x 28.5 45 25 x 1,5 21 32x1,5/21 50
61815155
34 29 x 34.5 50 32 x 1,5 29 40x1,5/29 25
61815165
42 36 x 42.5 80 40 x 1,5 36 50x1,5/36 25
61815175
54 48 x 54.5 100 50 x 1,5 48 63x1,5/48 25

Voordelen

  • Vormstabiel
  • Zeer flexibel bij lage temperaturen
  • Vlamvertragend en zelfdovend volgens UL 94V-2
  • Drukbestendig
  • Hoogflexibel

Toepassing

  • Machinebouw
  • In kabelrupsen (SILVYN® CHAIN)
  • Gebouwautomatisering
  • Robotica
  • Buitentoepassing (in zwart)

Bijzonderheden

  • Halogeen- en cadmiumvrij
  • Slijtvast
  • Verhoogd bestand tegen olie, benzine en andere chemicaliën

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • Fijngeribbelde polyamide 12 beschermslang

Opmerking

  • UV- en weerbestendig

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kunststof geribde kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23
    UL File No. E308201
    DNV, Lloyd's Register
    EN 45545-2 (HL-3)

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7031)
    Zwart (RAL 9011), UV-bestendig

Materiaal

  • PA 12
    Siliconenvrij
    Halogeenvrij
    Vlamvertragend volgens UL 94V-2

Temperatuurbereik

  • -50°C tot +100°C
    kortstondig +150°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.