SILVYN® TC

SILVYN® TC is een parallelle geribde kabel met een innovatief design door geïntegreerde metrische schroefdraden, te monteren met standaard metrische contramoer

  • Geen slangwartel vereist
  • Kan gebruikt worden met tegenmoer
  • Gedefinieerde segmentlengte

Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Montagetijd Lichtgewicht UV-bestendig

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Metrische maat VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61221035
17 16.6 x 21.2 20 x 1.5 50
64400650
22 23.1 x 28.4 25 x 1.5 50
64400651
26 28.9 x 34.5 32 x 1.5 50
64400826
37 34 x 42,2 40 x 1.5 50

Voordelen

  • Vormstabiel
  • Flexibel
  • Geïntegreerde schroefdraad
  • Kostenbesparend door snelle en eenvoudige installatie

Toepassing

  • Kasten-/paneelbouw
  • Machinebouw
  • Installatietechniek
  • Voor binnen- en buitengebruik

Bijzonderheden

  • Halogeen- en cadmiumvrij
  • Slijtvast
  • Verhoogd bestand tegen olie, benzine en andere chemicaliën

Opmaak

  • Fijngeribbelde polyamide 6 beschermslang

Opmerking

  • Om een maximale IP-beschermingsklasse te bereiken raden wij aan om een extra vlakafdichting te gebruiken
  • Segmentlengte: 222 mm

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kunststof geribde kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA 6
    Halogeenvrij
  • Brandeigenschappen overeenkomstig UL 94 V-2

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +120°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.