SILVYN MAXI PA6 95 / 91X106 BK 10M SILVYN MAXI PA6 95 / 91X106 BK 10M 61791165 SILVYN® MAXI PA is een parallel geribde slang met grote diameter
SILVYN AFG-PA 95 BK SILVYN AFG-PA 95 BK 55001086 SILVYN® AFG-PA is een verbindingsflens uit één stuk speciaal ontworpen voor SILVYN® MAXI PA
SILVYN RILL PA6 28 / 23X28.5 BK 50M SILVYN RILL PA6 28 / 23X28.5 BK 50M 61746975 SILVYN® RILL PA6 is de klassieke parallelle geribbelde slang die de beste bescherming biedt door de structuur en veelzijdige accessoires
SILVYN SINUS PA6 12.2X15.7 BK 50M SILVYN SINUS PA6 12.2X15.7 BK 50M 61806565 SILVYN® SINUS PA6 is een parallelle, geribde, sinusvormige, gegroefde slang die zelfs bij draaibewegingen gesloten blijft
SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2X18.5 BK 50M SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2X18.5 BK 50M 61754275 SILVYN® FPAS is een parallel geribde slang, biedt beste kabelbescherming in combinatie met de veelzijdige accessoires
SILVYN SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 50M SILVYN SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 50M 61806640 SILVYN® SPLIT is een parallelle geribde deelbare slang die geschikt is voor installatie achteraf
SILVYN SINUS PP 12,7x15,8 BK SILVYN SINUS PP 12,7x15,8 BK 61806525 SILVYN® SINUS PP is een parallelle, geribde, sinusvormige, gegroefde slang die zelfs bij draaibewegingen gesloten blijft
SILVYN FPAX 90° M50X1.5 / 54 BK SILVYN FPAX 90° M50X1.5 / 54 BK 55507308 SILVYN® FPAX 90° M - IP68/IP69 buisfitting voor SILVYN® FPAS
SILVYN FPAG 90° M50X1.5 / 42 GY SILVYN FPAG 90° M50X1.5 / 42 GY 55506550 SILVYN® FPAG 90° M - buisfitting voor SILVYN® FPAS
SILVYN FPAG M63X1.5 / 67 BK SILVYN FPAG M63X1.5 / 67 BK 55506475 SILVYN® FPAG-M - buisfitting voor SILVYN® FPAS
SILVYN HCC 25 / 19.1X25.0 BK SILVYN HCC 25 / 19.1X25.0 BK 61794000 SILVYN® HCC is een unieke beschermslang met metrische afmetingen
SILVYN KLICK-RH 54 BK SILVYN KLICK-RH 54 BK 65500647 SILVYN® KLICK-RH - slanghouder voor SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-V GY SILVYN KLICK-V GY 61811270 SILVYN® KLICK-V - aansluitstuk voor slanghouder SILVYN® KLICK-S
SILVYN KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 GY SILVYN KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 GY 61801110 SILVYN® KLICK-Y - verdeler in Y-vorm voor SILVYN® RILL