SILVYN® Afdichting AFG-PA / AFW-PA

SILVYN® pakking AFG-PA / AFW-PA is een afdichtring voor gebruik met de verbindingsflens voor grote diameters

Montagetijd Robuust Betrouwbaar

Artikelnummer Nominale afmeting Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® afdichting voor AFG-PA, AFW-PA
55001082 70 1
55001083 95 1

Voordelen

  • Verhoogt de IP-graad van bescherming van SILVYN® AFG-PA en SILVYN® AFW-PA

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang
  • SILVYN® MAXI PA
  • Machinebouw
  • Bundelen en geleiden van kabels en draden

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Afdichting voor slangschroefverbinding

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000781
  • ETIM 6.0 Class-Description: Afdichtring voor slangschroefverbindingen

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7001)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA6
    Halogeenvrij

Veiligheidsklasse

  • IP 54
    IP 66 met AFG-PA/AFW-PA afdichting

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +115°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.