SILVYN® DUO-M

De schroefverbinding garandeert een perfect afgedichte trekontlasting bestand tegen UV-stralen en weersinvloeden.

Nieuw ontwerp

UV-bestendig Geïntegreerde SKINTOP® kabelwartel Optimale trekontlasting Groot klembereik

Artikelnummer Artikelbenaming Klembereik in mm SW sleutelmaat mm Totale lengte mm Schroefdraad lengte mm Geschikt voor SILVYN® HCC Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61809320 20 x 1,5 5 - 12 24 53,6 13 20

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA6

Veiligheidsklasse

  • IP 68

Voordelen

  • Gemakkelijk te demonteren
  • Extra trekontlasting van de kabel
  • Extra kabelafdichting

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang
  • SILVYN® HCC

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • Kabelwartel
  • Met afdicht- en klemring
  • Bovendeel met snap-in huls

Opmerking

  • In het zwart UV- en weerbestendig