SILVYN® HCC

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) Geschikt voor SILVYN®FPAG-M / FLEXILOK-M Passend bij SILVYN®HG-M VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® HCC
61793970
13 9.8 x 13.0 25 16 + 20 - 50
61793980
16 11.8 x 16.0 30 16 + 20 - 50
61793990
20 14.8 x 20.0 40 20 - 50
61794000
25 19.1 x 25.0 50 25 - 50
61794010
32 24,3 x 32 65 32 - 25
61794020
40 30,2 x 40 85 - 40 25
61794030
50 40,1 x 50 110 - 50 25
61794035
63 52,5 x 63 130 - 63 25

Voordelen

  • Vormstabiel
  • Flexibel
  • Lichtgewicht
  • Drukbestendig

Toepassing

  • Machinebouw
  • Apparatenbouw
  • Gebouwautomatisering
  • Bewegende toepassingen
  • Buitengebruik

Bijzonderheden

  • Beschermslang volledig in metrische uitvoering
  • Halogeen- en cadmiumvrij
  • Slijtvast
  • Verhoogd bestand tegen olie, benzine en andere chemicaliën

Opmaak

  • Fijngeribbelde polyamide 6 beschermslang

Opmerking

  • UV- en weerbestendig

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kunststof geribde kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA6
    Halogeenvrij

Temperatuurbereik

  • -25°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.