SILVYN® SCLX

SILVYN® SCLX - slanghouder voor SILVYN® HCC

UV-bestendig Betrouwbaar

Artikelnummer Artikelbenaming Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® SCLX houder
61814000 16
61814010 20
61814020 25
61814030 32
61814040 40
61814050 50
SILVYN® SCLX klem
61814070 16
61814080 20
61814090 25
61814100 32
61814110 40
61814120 50

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving : bevestigingshouder kabelbeschermslang
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Houder voor beschermslang

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA6

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +70°C

Voordelen

  • Snelle montage
  • Gemakkelijk te demonteren
  • Hoge treksterkte
  • Slang hangt niet door

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang
  • SILVYN® HCC
  • Bevestiging van slangen in een machine

Opmaak

  • Slanghouder met M5 bevestigingsgaten
  • Hoge drukbestendigheid

Opmerking

  • UV- en weerbestendig