SILVYN® SPLIT COS

SILVYN® SPLIT COS is een slanghouder uit één stuk voor het bevestigen van een kabelbeschermbuis

Halogeenvrij Montagetijd Temperatuurbestendig UV-bestendig

Artikelnummer Nominale afmeting Bevestigingsgat Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® SPLIT Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61806693
6 M3 6 100
61806690
10 M3 10 100
61806676
10 M5 10 100
61806694
11 M3 11 100
61806700
14 M3 14 100
61806677
14 M5 14 50
61806695
16 M5 16 50
61806696
16 M6 16 50
61806710
20 M5 20 50
61806678
20 M6 20 50
61806720
23 M5 23 50
61806679
23 M6 23 50
61806697
29 M5 29 50
61806698
29 M6 29 50
61806730
37 M6 37 20
61806740
45 M6 45 20
61806699
70 M6 70 10

Voordelen

  • Snelle montage
  • Gemakkelijk te demonteren
  • Hoge treksterkte
  • Slang hangt niet door
  • Geen losse onderdelen

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® SPLIT
  • Bevestiging van slangen in een machine

Bijzonderheden

  • Slanghouder uit één stuk

Opmerking

  • UV- en weerbestendig

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
    ETIM 5.0 Klassebeschrijving : bevestigingshouder kabelbeschermslang
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Houder voor beschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: Houder voor beschermslangen

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Halogeenvrij PA

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +120°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.