SILVYN® SPLIT

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) Geschikt voor SILVYN® COV VE (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® SPLIT PA6
61806621 6 6.3 x 10 15 - 50
61806620 10 8.8 x 13.5 15 M16/PG9 50
61806631 11 11 x 16.1 15 - 50
61806630 14 13.2 x 18.7 15 M20/PG13,5 50
61806641 16 16 x 21.5 20 - 50
61806640 20 20.2 x 25.7 25 M25/PG21 50
61806650 23 23.9 x 31.3 35 M32/PG29 50
61806651 29 27.3 x 36.0 35 - 25
61806660 37 32.5 x 41.9 40 M40/PG29 25
61806670 45 43.0 x 54.2 70 M50 25
61806671 70 66.5 x 79.8 95 - 10
61806672 100 88.0 x 103.5 100 - 10
SILVYN® SPLIT PA6 - kleine VPE
61737403 10 8.8 x 13.5 15 M16/PG9 10
61737226 14 13.2 x 18.7 15 M20/PG13,5 10
61737227 20 20.2 x 25.7 25 M25/PG21 10
61737228 23 23.9 x 31.3 35 M32/PG29 10
61737229 37 32.5 x 41.9 40 M40/PG29 10
61737230 45 43.0 x 54.2 70 M50 10
SILVYN® SPLIT PP
61806615 6 6.3 x 10 15 - 50
61806625 10 8.4 x 13.4 15 M16/PG9 50
61806616 11 11 x 16.1 15 - 50
61806635 14 12.5 x 18.5 15 M20/PG13,5 50
61806617 16 16 x 21.5 20 - 50
61806645 20 19.2 x 25.3 20 M25/PG21 50
61806655 23 23.4 x 30.8 45 M32/PG29 50
61806618 29 27.3 x 35.5 50 - 25
61806665 37 31 x 41.4 60 M40/PG29 25
61806675 45 42.7 x 54 75 M50 25
61806619 70 66.0 x 79.5 95 - 10
61806622 100 87.5 x 102.5 100 - 10
SILVYN® SPLIT PP UV
61806100 6 6.3 x 10 15 - 50
61806110 10 8.4 x 13.4 15 M16/PG9 50
61806120 11 11 x 16.1 15 - 50
61806130 14 12.5 x 18.5 15 M20/PG13,5 50
61806140 16 16 x 21.5 20 - 50
61806150 20 19.2 x 25.3 20 M25/PG21 50
61806160 23 23.4 x 30.8 45 M32/PG29 50
61806170 29 27.3 x 35.5 50 - 25
61806180 37 31 x 41.4 60 M40/PG29 25
61806190 45 42.7 x 54 75 M50 25
61806200 70 66.0 x 79.5 95 - 10
61806210 100 87.5 x 102.5 100 - 10

Voordelen

  • Vormstabiel
  • Flexibel
  • Drukbestendig
  • Beperkte bescherming tegen knaagdieren
  • Snelle en eenvoudige montage

Toepassing

  • Automotive
  • Scheepsbouw
  • Machinebouw
  • Elektrische industrie
  • In omgevingen waar kabels en draden moeten worden beschermd na het monteren

Bijzonderheden

  • Halogeenvrij (PA6)
  • Slijtvast
  • Verhoogd bestand tegen olie, benzine en andere chemicaliën
  • Zeer goede UV- en weersbestendigheid (SILVYN® SPLIT PP UV)

Opmaak

  • Splitsbare geribbelde slang

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kunststof geribde kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang

Op aanvraag:

  • Polyamide 12 uitvoering (zeer flexibel)
  • ETFE uitvoering (bestand tegen hoge temperatuur tot +200° C)

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Polyamide 6 (PA6)
    Polypropyleen (PP)

Veiligheidsklasse

  • IP 43 met SILVYN® SPLIT COV

Temperatuurbereik

  • PA6 : -40°C tot +120°C
    PP : -40°C tot +135°C
    PP UV: -40°C tot +105°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.