SILVYN SINUS PA6 12.2X15.7 BK 50M SILVYN SINUS PA6 12.2X15.7 BK 50M 61806565 SILVYN® SINUS PA6 is een parallelle, geribde, sinusvormige, gegroefde slang die zelfs bij draaibewegingen gesloten blijft
SILVYN SINUS PP 12,7x15,8 BK SILVYN SINUS PP 12,7x15,8 BK 61806525 SILVYN® SINUS PP is een parallelle, geribde, sinusvormige, gegroefde slang die zelfs bij draaibewegingen gesloten blijft
SILVYN RILL PA6 28 / 23X28.5 BK 50M SILVYN RILL PA6 28 / 23X28.5 BK 50M 61746975 SILVYN® RILL PA6 is de klassieke parallelle geribbelde slang die de beste bescherming biedt door de structuur en veelzijdige accessoires
SILVYN RILL PA12 28 / 23X28.5 GY 50M SILVYN RILL PA12 28 / 23X28.5 GY 50M 61815140 SILVYN® RILL PA12 is de klassieke parallelle geribbelde slang die de beste bescherming biedt door de structuur en veelzijdige accessoires
SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2X18.5 BK 50M SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2X18.5 BK 50M 61754275 SILVYN® FPAS is een parallel geribde slang, biedt beste kabelbescherming in combinatie met de veelzijdige accessoires
SILVYN SPLIT PA6 23 / 23.9X31.3 BK 50M SILVYN SPLIT PA6 23 / 23.9X31.3 BK 50M 61806650 SILVYN® SPLIT is een parallelle geribde deelbare slang die geschikt is voor installatie achteraf
SILVYN FPAX 90° M50X1.5 / 54 BK SILVYN FPAX 90° M50X1.5 / 54 BK 55507308 SILVYN® FPAX 90° M - IP68/IP69 buisfitting voor SILVYN® FPAS
SILVYN SPLIT COV-M 32X1.5 LOCKNUT SILVYN SPLIT COV-M 32X1.5 LOCKNUT 61806689 SILVYN® SPLIT GMP-M is een deelbare contramoer voor serie-installatie met de deelbare slang SILVYN® SPLIT
SILVYN FPAG 90° M50X1.5 / 42 GY SILVYN FPAG 90° M50X1.5 / 42 GY 55506550 SILVYN® FPAG 90° M - buisfitting voor SILVYN® FPAS
SILVYN FPAG M63X1.5 / 67 BK SILVYN FPAG M63X1.5 / 67 BK 55506475 SILVYN® FPAG-M - buisfitting voor SILVYN® FPAS
SILVYN HCC 25 / 19.1X25.0 BK SILVYN HCC 25 / 19.1X25.0 BK 61794000 SILVYN® HCC is een unieke beschermslang met metrische afmetingen
SILVYN KLICK-RH 54 BK SILVYN KLICK-RH 54 BK 65500647 SILVYN® KLICK-RH - slanghouder voor SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 GY SILVYN KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 GY 61801110 SILVYN® KLICK-Y - verdeler in Y-vorm voor SILVYN® RILL
SILVYN KLICK PG 36 BK SILVYN KLICK PG 36 BK 61800925 SILVYN® KLICK PG - PG schroefdraad buisfitting voor SILVYN® RILL