SILVYN® SINUS PA6

SILVYN® SINUS PA6 is een parallelle, geribde, sinusvormige, gegroefde slang die zelfs bij draaibewegingen gesloten blijft

  • Sinusvormige split voor montage na installatie
  • Vervaardigd uit speciale polyamide, hittebestendig tot +140°C

Zonne-energie Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Montagetijd Betrouwbaar Temperatuurbestendig UV-bestendig

Artikelnummer ID x OD mm Geschikt voor SILVYN®-houder VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® SINUS PA6
61806550
6,7 x 10 FCL 10 / 5550 6905 50
61806555
8,4 x 11,4 - 50
61806560
9,9 x 13 FCL 13 / 5550 6915 50
61806565
12,2 x 15,7 FCL 16 / 5550 6925 50
61806570
16,6 x 21,2 FCL 21 / 5550 6935 50
61806575
21,3 x 25,4 FCL 25 / 5550 7415 50
61806580
23,2 x 28,3 FCL 28 / 5550 6945 50

Voordelen

  • Sinusvormige split blijft bij torsie overwegend gesloten
  • Vormstabiel
  • Flexibel
  • Drukbestendig
  • Montage van beschermslang na kabelinstallatie

Toepassing

  • Fotovoltaïsche systemen
  • Scheepsbouw
  • Machinebouw
  • Elektrische industrie

Bijzonderheden

  • Verhoogd bestand tegen olie, benzine en andere chemicaliën
  • Halogeen- en cadmiumvrij
  • Slijtvast

Opmaak

  • Fijngeribbelde polyamide 6 slang met sinusvormige split

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kunststof geribde kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang

Opmerking

  • Rek bij scheuren volgens DIN 53 455: 50 - 200%
    Slagvastheid volgens DIN 53 453: zonder breuk
    Slagvastheid bij inkerving volgens DIN 53 453: zonder breuk
    Vlamvertragend volgens: UL 94HB

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA6 thermisch gemodificeerd
    Cadmiumvrij
    Halogeenvrij

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +140°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.