SILVYN® SINUS PP

SILVYN® SINUS PP is een parallelle, geribde, sinusvormige, gegroefde slang die zelfs bij draaibewegingen gesloten blijft

Sinusvormige split voor montage na installatie

Zonne-energie Goede chemische bestendigheid Montagetijd Betrouwbaar Temperatuurbestendig UV-bestendig

Artikelnummer ID x OD mm Geschikt voor SILVYN®-houder VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61806515
9,9 x 13 FCL 13 / 5550 6915 100
61806520
12,2 x 15,7 FCL 16 / 5550 6925 100
61806525
12,7 x 15,8 FCL 16 / 5550 6925 100
61806535
16,6 x 21 FCL 21 / 5550 6935 100

Voordelen

  • Sinusvormige split blijft bij torsie overwegend gesloten
  • Vormstabiel
  • Flexibel
  • Drukbestendig
  • Montage van beschermslang na kabelinstallatie

Toepassing

  • Fotovoltaïsche systemen
  • Scheepsbouw
  • Machinebouw
  • Elektrische industrie

Bijzonderheden

  • Mechanische weerstand
  • Goede chemische bestendigheid

Opmaak

  • Fijngeribde polypropyleen slang met sinusvormige spleet

Opmerking

  • Brandgedrag volgens UL94 V-2

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Polypropyleen (PP)

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +130°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.