FIPLOCK® ONE M

Buisfittingsysteem voor de hoogste eisen, geschikt voor FIPLOCK® PA6 / PA12

.

Nieuw buiskoppelingssysteem met innovatief vergrendelingssysteem

Waterdicht UV-bestendig Betrouwbaar Robuust Optimale trekontlasting Lichtgewicht Montagetijd Mechanische weerstand Maximale bescherming tegen vibratie Halogeenvrij Goede chemische bestendigheid Rail Vlamvertragend Bestand tegen lage temperaturen

CE

Artikelnummer Metrische maat SW sleutelmaat mm Binnenste Ø (mm) Passend bij FIPLOCK ® PA6 / PA12 Kleur Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
FIPLOCK® ONE M zwart
61804211
12 x 1.5 17 7,2 7 zwart 10
61804212
12 x 1.5 20 10 10 zwart 10
61804213
16 x 1.5 20 10 10 zwart 10
61804214
16 x 1.5 22 9 12 zwart 10
61804215
20 x 1.5 20 10 10 zwart 10
61804216
20 x 1.5 22 13 12 zwart 10
61804217
20 x 1.5 27 13 17 zwart 10
61804218
25 x 1.5 27 17,2 17 zwart 10
61804219
25 x 1.5 36 18 23 zwart 10
61804220
32 x 1.5 36 23 23 zwart 10
61804221
32 x 1.5 41 25 29 zwart 10
61804222
40 x 1.5 41 29 29 zwart 10
61804223
40 x 1.5 52 31,9 36 zwart 10
61804224
50 x 1.5 52 36 36 zwart 10
61804225
50 x 1.5 65 41,9 48 zwart 10
61804226
63 x 1.5 65 50,5 48 zwart 10
FIPLOCK® ONE M grijs
61804227
12 x 1.5 17 7,2 7 grijs 10
61804228
12 x 1.5 20 10 10 grijs 10
61804229
16 x 1.5 20 10 10 grijs 10
61804230
16 x 1.5 22 9 12 grijs 10
61804231
20 x 1.5 20 10 10 grijs 10
61804232
20 x 1.5 22 13 12 grijs 10
61804233
20 x 1.5 27 13 17 grijs 10
61804234
25 x 1.5 27 17,2 17 grijs 10
61804235
25 x 1.5 36 18 23 grijs 10
61804236
32 x 1.5 36 23 23 grijs 10
61804237
32 x 1.5 41 25 29 grijs 10
61804238
40 x 1.5 41 29 29 grijs 10
61804239
40 x 1.5 52 31,9 36 grijs 10
61804240
50 x 1.5 52 36 36 grijs 10
61804241
50 x 1.5 65 41,9 48 grijs 10
61804242
63 x 1.5 65 50,5 48 grijs 10

Voordelen

  • Zeer hoge reksterkte door tandensysteem rondom
  • Zorgt voor veilige montage door geïntegreerd codeersysteem
  • Uitstekende IP-kwalificatie
  • Kostenbesparend door snelle en eenvoudige installatie

Toepassing

  • Passend bij FIPLOCK ® PA6 / PA12
  • Vraag baar verhoogde vloeistofdichtheid
  • Voor binnen- en buitengebruik

Bijzonderheden

  • Rondom vergrendelingsmechanisme door 360° tandensysteem
  • Vergrendelingsmechanisme met geïntegreerd codeersysteem
  • Uitstekend afdichtbereik voor veelvoudige ribbelslangen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7005)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA 6
    Halogeenvrij
  • Brandgedrag volgens UL 94V-0

Veiligheidsklasse

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +120°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.