FIPLOCK® ONE M

Buisfittingsysteem voor de hoogste eisen, geschikt voor FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE M

Nieuw buiskoppelingssysteem met innovatief vergrendelingssysteem

Rail Goede chemische bestendigheid Vlamvertragend Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Maximale bescherming tegen vibratie Mechanische weerstand Montagetijd Lichtgewicht Optimale trekontlasting Robuust Betrouwbaar UV-bestendig Waterdicht

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Metrische maat SW sleutelmaat mm Schroefdraad lengte mm Binnenste Ø (mm) Passend bij FIPLOCK ® PA6 / PA12 Kleur Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
FIPLOCK® ONE M zwart
61804211
ASPA-07M12PB 12 x 1.5 17 11 7,2 7 zwart 10
61804212
ASPA-10M12PB 12 x 1.5 20 11 10 10 zwart 10
61804213
ASPA-10M16PB 16 x 1.5 20 11 10 10 zwart 10
61804214
ASPA-12M16PB 16 x 1.5 22 11 9 12 zwart 10
61804215
ASPA-10M20PB 20 x 1.5 20 11 10 10 zwart 10
61804216
ASPA-12M20PB 20 x 1.5 22 11 13 12 zwart 10
61804217
ASPA-17M20PB 20 x 1.5 27 11 13 17 zwart 10
61804218
ASPA-17M25PB 25 x 1.5 27 12 17,2 17 zwart 10
61804219
ASPA-23M25PB 25 x 1.5 36 12 18 23 zwart 6
61804220
ASPA-23M32PB 32 x 1.5 36 15 23 23 zwart 6
61804221
ASPA-29M32PB 32 x 1.5 41 15 25 29 zwart 6
61804222
ASPA-29M40PB 40 x 1.5 41 19 29 29 zwart 6
61804223
ASPA-36M40PB 40 x 1.5 52 19 31,9 36 zwart 4
61804224
ASPA-36M50PB 50 x 1.5 52 19 36 36 zwart 4
61804225
ASPA-48M50PB 50 x 1.5 65 19 41,9 48 zwart 4
61804226
ASPA-48M63PG 63 x 1.5 65 19 50,5 48 zwart 4
FIPLOCK® ONE M grijs
61804227
ASPA-07M12PG 12 x 1.5 17 11 7,2 7 grijs 10
61804228
ASPA-10M12PG 12 x 1.5 20 11 10 10 grijs 10
61804229
ASPA-10M16PG 16 x 1.5 20 11 10 10 grijs 10
61804230
ASPA-12M16PG 16 x 1.5 22 11 9 12 grijs 10
61804231
ASPA-10M20PG 20 x 1.5 20 11 10 10 grijs 10
61804232
ASPA-12M20PG 20 x 1.5 22 11 13 12 grijs 10
61804233
ASPA-17M20PG 20 x 1.5 27 11 13 17 grijs 10
61804234
ASPA-17M25PG 25 x 1.5 27 12 17,2 17 grijs 10
61804235
ASPA-23M25PG 25 x 1.5 36 12 18 23 grijs 10
61804236
ASPA-23M32PG 32 x 1.5 36 15 23 23 grijs 10
61804237
ASPA-29M32PG 32 x 1.5 41 15 25 29 grijs 10
61804238
ASPA-29M40PG 40 x 1.5 41 19 29 29 grijs 10
61804239
ASPA-36M40PG 40 x 1.5 52 19 31,9 36 grijs 10
61804240
ASPA-36M50PG 50 x 1.5 52 19 36 36 grijs 10
61804241
ASPA-48M50PG 50 x 1.5 65 19 41,9 48 grijs 10
61804242
ASPA-48M63PG 63 x 1.5 65 19 50,5 48 grijs 10

Voordelen

  • Zeer hoge reksterkte door tandensysteem rondom
  • Zorgt voor veilige montage door geïntegreerd codeersysteem
  • Uitstekende IP-kwalificatie
  • Kostenbesparend door snelle en eenvoudige installatie

Toepassing

  • Passend bij FIPLOCK ® PA6 / PA12
  • Vraag baar verhoogde vloeistofdichtheid
  • Voor binnen- en buitengebruik

Bijzonderheden

  • Rondom vergrendelingsmechanisme door 360° tandensysteem
  • Vergrendelingsmechanisme met geïntegreerd codeersysteem
  • Uitstekend afdichtbereik voor veelvoudige ribbelslangen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7005)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA 6
    Halogeenvrij
  • Brandgedrag volgens UL 94V-0

Veiligheidsklasse

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +120°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.