FIPLOCK® ONE Metal M

Buisfittingsysteem voor de hoogste eisen, geschikt voor FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE Metal M

Nieuw buiskoppelingssysteem met innovatief vergrendelingssysteem

Rail Goede chemische bestendigheid Vlamvertragend Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Maximale bescherming tegen vibratie Mechanische weerstand Montagetijd Lichtgewicht Optimale trekontlasting Robuust Betrouwbaar UV-bestendig Waterdicht

CE

Artikelnummer Metrische maat SW sleutelmaat mm Schroefdraad lengte mm Binnenste Ø (mm) Passend bij FIPLOCK ® PA6 / PA12 Kleur Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
FIPLOCK® ONE-metaal M - zwart
61804531 12 x 1.5 20 5 5,6 10 zwart 10
61804532 16 x 1.5 20 5 9,5 10 zwart 10
61804533 16 x 1.5 22 5 9,5 12 zwart 10
61804534 20 x 1.5 22 6 12,4 12 zwart 10
61804535 20 x 1.5 27 6 13,2 17 zwart 10
61804536 25 x 1.5 27 7 16,6 17 zwart 10
61804537 25 x 1.5 36 7 18,1 23 zwart 6
61804538 32 x 1.5 36 8 23,3 23 zwart 6
61804539 32 x 1.5 41 8 25,1 29 zwart 6
61804540 40 x 1.5 41 8 29 29 zwart 6
61804541 40 x 1.5 52 8 33 36 zwart 4
61804542 50 x 1.5 52 9 36,5 36 zwart 4
61804543 50 x 1.5 65 9 42,7 48 zwart 4
61804544 63 x 1.5 65 10 50,5 48 zwart 4
FIPLOCK® ONE-metaal M - grijs
61804545 12 x 1.5 20 5 5,6 10 grijs 10
61804546 16 x 1.5 20 5 9,5 10 grijs 10
61804547 16 x 1.5 22 5 9,5 12 grijs 10
61804548 20 x 1.5 22 6 12,4 12 grijs 10
61804549 20 x 1.5 27 6 13,2 17 grijs 10
61804551 25 x 1.5 27 7 16,6 17 grijs 10
61804552 25 x 1.5 36 7 18,1 23 grijs 6
61804553 32 x 1.5 36 8 23,3 23 grijs 6
61804554 32 x 1.5 41 8 25,1 29 grijs 6
61804555 40 x 1.5 41 8 29 29 grijs 6
61804556 40 x 1.5 52 8 33 36 grijs 4
61804557 50 x 1.5 52 9 36,5 36 grijs 4
61804558 50 x 1.5 65 9 42,7 48 grijs 4
61804559 63 x 1.5 65 10 50,5 48 grijs 4
61804564 20 x 1.5 22 10 12,4 12 zwart 10
61804565 20 x 1.5 27 10 13,2 17 zwart 10

Voordelen

  • Zeer hoge reksterkte door tandensysteem rondom
  • Zorgt voor veilige montage door geïntegreerd codeersysteem
  • Uitstekende IP-kwalificatie
  • Kostenbesparend door snelle en eenvoudige installatie

Toepassing

  • Passend bij FIPLOCK ® PA6 / PA12
  • Vraag baar verhoogde vloeistofdichtheid
  • Voor binnen- en buitengebruik

Bijzonderheden

  • Rondom vergrendelingsmechanisme door 360° tandensysteem
  • Vergrendelingsmechanisme met geïntegreerd codeersysteem
  • Uitstekend afdichtbereik voor veelvoudige ribbelslangen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7005)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA 6
    Halogeenvrij
  • Brandgedrag volgens UL 94V-0

Veiligheidsklasse

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +120°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.