FIPLOCK® ONE Metal PG

Buisfittingsysteem voor de hoogste eisen, geschikt voor FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE Metal PG

Nieuw buiskoppelingssysteem met innovatief vergrendelingssysteem

Rail Goede chemische bestendigheid Vlamvertragend Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Maximale bescherming tegen vibratie Mechanische weerstand Montagetijd Lichtgewicht Optimale trekontlasting Robuust Betrouwbaar UV-bestendig Waterdicht

CE

Artikelnummer PG maat SW sleutelmaat mm Schroefdraad lengte mm Binnenste Ø (mm) Passend bij FIPLOCK ® PA6 / PA12 Kleur Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
FIPLOCK® ONE-metaal PG - zwart
61804592 9 20 12 9,2 12 zwart 10
61804593 11 22 12 12,41 12 zwart 10
61804594 13,5 27 13 14 17 zwart 10
61804595 16 27 13 16,1 17 zwart 10
61804596 21 36 14 21,6 23 zwart 6
61804597 29 36 14 23,3 23 zwart 6
61804598 29 41 14 29 29 zwart 6
61804599 36 52 17 36,5 36 zwart 4
61804616 48 65 17 50,5 48 zwart 4
FIPLOCK® ONE-metaal PG - grijs
61804617 9 20 12 9,2 12 grijs 10
61804618 11 22 12 12,41 12 grijs 10
61804619 13,5 27 13 14 17 grijs 10
61804641 16 27 13 16,1 17 grijs 10
61804642 21 36 14 21,6 23 grijs 6
61804643 29 36 14 23,3 23 grijs 6
61804644 29 41 14 29 29 grijs 6
61804645 36 52 17 36,5 36 grijs 4
61804646 48 65 17 50,5 48 grijs 4

Voordelen

  • Zeer hoge reksterkte door tandensysteem rondom
  • Zorgt voor veilige montage door geïntegreerd codeersysteem
  • Uitstekende IP-kwalificatie
  • Kostenbesparend door snelle en eenvoudige installatie

Toepassing

  • Passend bij FIPLOCK ® PA6 / PA12
  • Vraag baar verhoogde vloeistofdichtheid
  • Voor binnen- en buitengebruik

Bijzonderheden

  • Rondom vergrendelingsmechanisme door 360° tandensysteem
  • Vergrendelingsmechanisme met geïntegreerd codeersysteem
  • Uitstekend afdichtbereik voor veelvoudige ribbelslangen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7005)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA 6
    Halogeenvrij
  • Brandgedrag volgens UL 94V-0

Veiligheidsklasse

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +120°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.