FIPLOCK® ONE NPT

Buisfittingsysteem voor de hoogste eisen, geschikt voor FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE NPT

Nieuw buiskoppelingssysteem met innovatief vergrendelingssysteem

Rail Goede chemische bestendigheid Vlamvertragend Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Maximale bescherming tegen vibratie Mechanische weerstand Montagetijd Lichtgewicht Optimale trekontlasting Robuust Betrouwbaar UV-bestendig Waterdicht

CE

Artikelnummer Nominale afmeting SW sleutelmaat mm Schroefdraad lengte mm Binnenste Ø (mm) Passend bij FIPLOCK ® PA6 / PA12 Kleur Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61804268
NPT 2" 65 19,2 50,8 48 zwart 4

Voordelen

  • Zeer hoge reksterkte door tandensysteem rondom
  • Zorgt voor veilige montage door geïntegreerd codeersysteem
  • Uitstekende IP-kwalificatie
  • Kostenbesparend door snelle en eenvoudige installatie

Toepassing

  • Passend bij FIPLOCK ® PA6 / PA12
  • Vraag baar verhoogde vloeistofdichtheid
  • Voor binnen- en buitengebruik

Bijzonderheden

  • Rondom vergrendelingsmechanisme door 360° tandensysteem
  • Vergrendelingsmechanisme met geïntegreerd codeersysteem
  • Uitstekend afdichtbereik voor veelvoudige ribbelslangen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA 6
    Halogeenvrij
  • Brandgedrag volgens UL 94V-0

Veiligheidsklasse

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +120°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.