FIPLOCK® PA12

Flexibel, gegolfd kabelbeschermslangsysteem in gesloten uitvoering

Flexibel, gegolfd kabelbeschermslangsysteem in gesloten uitvoering

Hazard Level: HL 3

Rail Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Vlamvertragend Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Montagetijd Lichtgewicht Oliebestendig Kabelrups UV-bestendig Waterdicht

CE

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) Passend bij FIPLOCK ® ONE serie Kleur VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Standaard gewichtsversie (gesloten)
61803952
7 6.2 x 10.0 15 12 x 1,5 zwart 50
61803953
10 9.6 x 12.8 20 12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5 zwart 50
61803954
12 12.0 x 15.7 25 16 x 1,5/20 x 1,5 zwart 50
61803955
17 16.1 x 21.1 30 20 x 1,5/25 x 1,5 zwart 50
61803956
23 22.0 x 28.5 40 25 x 1,5/32 x 1,5 zwart 50
61803957
29 28.3 x 34.7 50 32 x 1,5/40 x 1,5 zwart 50
61803958
36 36.6 x 42.3 55 40 x 1,5/50 x 1,5 zwart 25
61803959
48 47.0 x 54.4 65 50 x 1,5/63 x 1,5 zwart 25
61803960
56 56.3 x 67.2 100 - zwart 25
61803961
70 67.2 x 79.6 135 - zwart 25
61803962
95 91.3 x 106.0 150 - zwart 10
61803963
125 126.5 x 146.5 320 - zwart 10
61803964
170 172.0 x 193.0 440 - zwart 10
Uitvoering voor zware taken (gesloten)
61803965
7 6.0 x 10.0 15 12 x 1,5 zwart 50
61803966
10 9.2 x 12.8 20 12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5 zwart 50
61803967
12 11.8 x 15.7 25 16 x 1,5/20 x 1,5 zwart 50
61803968
17 16.1 x 21.1 35 20 x 1,5/25 x 1,5 zwart 50
61803969
23 22.0 x 28.5 40 25 x 1,5/32 x 1,5 zwart 50
61803970
29 28.3 x 34.7 50 32 x 1,5/40 x 1,5 zwart 50
61803971
36 35.8 x 42.3 60 40 x 1,5/50 x 1,5 zwart 25
61803972
48 46.7 x 54.2 70 50 x 1,5/63 x 1,5 zwart 25

Voordelen

  • Het flexibele buisontwerp zijn kleine buigradiussen mogelijk. Een ideale oplossing voor ruimtebesparend installeren op plaatsen waar de ruimte beperkt is, in droge en vochtige binnenruimten alsook toepassingen buitenshuis
  • Robuuste uitvoering
  • Zeer flexibele en zeer vermoeiende levensduur
  • Vormstabiel

Toepassing

  • Voor gebruik in spoorvoertuigen en bussen, voor vaste installaties en toepassingen waarbij continue bewegingen kunnen optreden
  • Spoorwegtechnologie
  • Apparatuur voor openbaar vervoer
  • Voor binnen- en buitengebruik
  • Rijtuigdak, jumper-verbindingen, koppelingen

Bijzonderheden

  • Lage rookdichtheid
  • Zelfdovend, druipt niet
  • Halogeenvrij
  • Verhoogd bestand tegen olie, benzine en andere chemicaliën
  • Uitstekende weer- en UV-bestendigheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kunststof geribde kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA 12
    Siliconenvrij
    Halogeenvrij
    Brandgedrag volgens UL 94V-0

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +105°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.