FIPSPLIT® PA12

Zeer flexibel, gegolfd kabelbeschermslangsysteem in deelbare uitvoering

Flexibel, gegolfd kabelbeschermslangsysteem in deelbare uitvoering

Hazard Level: HL 3

Rail Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Vlamvertragend Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Montagetijd Lichtgewicht Oliebestendig Kabelrups UV-bestendig Waterdicht

Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) Kleur VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Deelbare versie
61803973
7 6.3 x 10.0 20 zwart 50
61803974
10 8.8 x 13.5 25 zwart 50
61803975
11 11.0 x 16.1 25 zwart 50
61803976
14 13.2 x 18.7 30 zwart 50
61803977
16 16.0 x 21.5 35 zwart 50
61803978
20 20.2 x 25.7 45 zwart 50
61803979
23 23.9 x 31.3 55 zwart 50
61803980
29 27.3 x 35.5 105 zwart 25
61803981
37 32.5 x 43.2 130 zwart 25
61803982
45 43.1 x 54.2 135 zwart 25
61803983
70 67.0 x 79.8 175 zwart 10
61803984
100 87.5 x 102.5 195 zwart 10

Voordelen

  • Het flexibele buisontwerp zijn kleine buigradiussen mogelijk. Een ideale oplossing voor ruimtebesparend installeren op plaatsen waar de ruimte beperkt is, in droge en vochtige binnenruimten alsook toepassingen buitenshuis
  • Robuuste uitvoering
  • Zeer flexibele en zeer vermoeiende levensduur
  • Vormstabiel

Toepassing

  • Voor gebruik in spoorvoertuigen en bussen, voor vaste installaties en toepassingen waarbij continue bewegingen kunnen optreden
  • Spoorwegtechnologie
  • Apparatuur voor openbaar vervoer
  • Voor binnen- en buitengebruik
  • Rijtuigdak, jumper-verbindingen, koppelingen

Bijzonderheden

  • Lage rookdichtheid
  • Zelfdovend, druipt niet
  • Halogeenvrij
  • Verhoogd bestand tegen olie, benzine en andere chemicaliën
  • Uitstekende weer- en UV-bestendigheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kunststof geribde kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA 12
    Siliconenvrij
    Halogeenvrij
    Brandgedrag volgens UL 94V-0

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +105°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.