FIPSPLIT® PA6

Flexibel, gegolfd kabelbeschermslangsysteem in deelbare uitvoering

Flexibel, gegolfd kabelbeschermslangsysteem in deelbare uitvoering

Hazard Level: HL 3

Rail Goede chemische bestendigheid Vlamvertragend Halogeenvrij Bestand tegen lage temperaturen Montagetijd Lichtgewicht Oliebestendig UV-bestendig Waterdicht

No data available for displayw
Artikelnummer Nominale afmeting ID x OD mm Buigradius (mm) Kleur VE ring (m) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Deelbare versie
61803942
7 6.3 x 10.0 25 zwart 50
61803943
10 8.8 x 13.5 30 zwart 50
61803944
11 11.0 x 16.1 30 zwart 50
61803945
14 13.2 x 18.7 35 zwart 50
61803946
16 16.0 x 21.5 40 zwart 50
61803947
20 20.2 x 25.7 50 zwart 50
61803948
23 23.9 x 31.3 60 zwart 50
61803949
29 27.3 x 35.5 110 zwart 25
61803950
37 32.5 x 43.2 135 zwart 25
61803951
45 43.1 x 54.2 140 zwart 25

Voordelen

  • Het flexibele buisontwerp zijn kleine buigradiussen mogelijk. Een ideale oplossing voor ruimtebesparend installeren op plaatsen waar de ruimte beperkt is, in droge en vochtige binnenruimten alsook toepassingen buitenshuis
  • Robuuste uitvoering
  • Flexibel
  • Vormstabiel

Toepassing

  • Voor gebruik in railvoertuigen en bussen, voor vaste installatie en voor toepassingen waarbij in zekere mate met bewegingen rekening moet worden gehouden
  • Spoorwegtechnologie
  • Apparatuur voor openbaar vervoer

Bijzonderheden

  • Lage rookdichtheid
  • Zelfdovend, druipt niet
  • Halogeenvrij
  • Verhoogd bestand tegen olie, benzine en andere chemicaliën
  • Goede weer- en UV-bestendigheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: kunststof geribde kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7011)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA 6
    Siliconenvrij
    Halogeenvrij
    Brandgedrag volgens UL 94V-0

Temperatuurbereik

  • -45°C tot +120°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.