SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2X18.5 BK 50M SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2X18.5 BK 50M 61754275 SILVYN® FPAS is een parallel geribde slang, biedt beste kabelbescherming in combinatie met de veelzijdige accessoires
SILVYN FPAX 90° M50X1.5 / 54 BK SILVYN FPAX 90° M50X1.5 / 54 BK 55507308 SILVYN® FPAX 90° M - IP68/IP69 buisfitting voor SILVYN® FPAS
SILVYN FPAG 90° M50X1.5 / 42 GY SILVYN FPAG 90° M50X1.5 / 42 GY 55506550 SILVYN® FPAG 90° M - buisfitting voor SILVYN® FPAS
SILVYN FPAG M63X1.5 / 67 BK SILVYN FPAG M63X1.5 / 67 BK 55506475 SILVYN® FPAG-M - buisfitting voor SILVYN® FPAS
SILVYN FPAX M16X1.5 / 16 BK SILVYN FPAX M16X1.5 / 16 BK 55506145 SILVYN® FPAX-M - IP68/IP69 buisfitting voor SILVYN® FPAS
SILVYN FLEXILOK 90° M 20X1.5 /20 BK SILVYN FLEXILOK 90° M 20X1.5 /20 BK 68100106 SILVYN® FLEXILOK 90° M - haakse metrische schroefdraad buisfitting
SILVYN KSE-M 20X1.5/1 BK SILVYN KSE-M 20X1.5/1 BK 55507125 SILVYN® KSE-M - metrische slangschroefverbinding met geïntegreerde EMV veer voor SILVYN® FPAS
SILVYN FPAG 90° PG 29 GY SILVYN FPAG 90° PG 29 GY 55506780 SILVYN® FPAG 90° PG - buisfitting voor SILVYN® FPAS
SILVYN FPAX NPT 3/8'' - 16 BK SILVYN FPAX NPT 3/8'' - 16 BK 55507700 SILVYN® FPAX NPT - IP68/69 slangschroefverbinding voor SILVYN® FPAS
SILVYN FLEXILOK M 16X1.5 /16 GY SILVYN FLEXILOK M 16X1.5 /16 GY 65500420 SILVYN® FLEXILOK M - metrische schroefdraad buisfitting
SILVYN FPAD-M 16X1.5 / 16 BK (IP68) SILVYN FPAD-M 16X1.5 / 16 BK (IP68) 61805109 Slangschroefverbinding met geïntegreerde kabeltrekontlasting voor gebruik met de beschermslangen SILVYN® FPAS en SILVYN® HCC
SILVYN RILL PA6 28 / 23X28.5 BK 50M SILVYN RILL PA6 28 / 23X28.5 BK 50M 61746975 SILVYN® RILL PA6 is de klassieke parallelle geribbelde slang die de beste bescherming biedt door de structuur en veelzijdige accessoires
SILVYN SINUS PA6 12.2X15.7 BK 50M SILVYN SINUS PA6 12.2X15.7 BK 50M 61806565 SILVYN® SINUS PA6 is een parallelle, geribde, sinusvormige, gegroefde slang die zelfs bij draaibewegingen gesloten blijft