SILVYN® EC

SILVYN® EC - eindkap voor parallel geribde buizen

Groot klembereik Lichtgewicht Betrouwbaar Temperatuurbestendig UV-bestendig

Artikelnummer Nominale afmeting Klembereik in mm Binnenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® FPAS Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® NEC
55507097
16 - 10,5 16 10
55507098
21 - 15 21 10
55507099
28 - 20 28 10
55507100
34 - 25,5 34 10
55507101
42 - 32 42 10
55507102
54 - 43,5 54 10
SILVYN® REC
55507040
10 3 - 7 - 10 10
55507041
13 3 - 7 - 13 10
55507042
16 3 - 11 - 16 10
55507043
21 3 - 15 - 21 10
55507044
28 3 - 21 - 28 10
55507045
34 3 - 25 - 34 10
55507046
42 5 - 34 - 42 10
55507047
54 5 - 46 - 54 10

Voordelen

  • Om beschadiging van de kabel te voorkomen
  • Bijkomende afdichting
  • Eenvoudige installatie

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® FPAS
  • Tussen- of eindhuls

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tule kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: Eindtule voor beschermslangen

Op aanvraag:

  • SILVYN® REC voor FPAS67

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • NEC: PA66
    REC: TPE

Temperatuurbereik

  • NEC: -50°C tot +135°C
    REC: -50°C tot +120°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.