SILVYN® FCL
Voordelen
- Snelle montage
- Gemakkelijk te demonteren
- Hoge mechanische sterkte
- Slang hangt niet door
- Geen losse onderdelen
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® FPAS
- Bevestiging van slangen in een machine
Bijzonderheden
- Demonteerbaar met een schroevendraaier
- Slanghouder uit één stuk
Opmaak
- Slanghouder uit één stuk met bevestigingsgat
Opmerking
- UV- en weerbestendig
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
ETIM 5.0 Klassebeschrijving : bevestigingshouder kabelbeschermslang - ETIM 5.0 klassebeschrijving: Houder voor beschermslang
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 6.0 Class-Description: Houder voor beschermslangen
-
Certificeringen
- IEC EN 61386-23
-
Geleverde kleur
- Grijs (RAL 7031)
Zwart (RAL 9005), UV-bestendig -
Materiaal
- PA66
Halogeenvrij -
Temperatuurbereik
- -50°C tot +135°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.