SILVYN® FLEXILOK M
SILVYN® FLEXILOK M - metrische schroefdraad buisfitting
- Extreem economisch
- Kleine verpakkingseenheid
Voordelen
- Snelle montage
- Eenvoudige installatie
- Voordelige slangwartel
- Geen losse onderdelen
- Nieuwe ruimtebesparende uitvoering
Toepassing
- Machinebouw
- Kasten-/paneelbouw
- Bewegende toepassingen
- Toepassingen met beperkte ruimte
- Gebouwautomatisering
Bijzonderheden
- In het zwart UV- en weerbestendig
- Slank ontwerp uit één stuk
- Halogeen- en cadmiumvrij
Normreferentie en keurmerken
- UL filenummer E308201
Opmaak
- Metrische schroefdraad
- Eenheid uit één stuk
- Speciaal klemsysteem
Opmerking
- Demonteerbaar met een schroevendraaier
- Uitvoeringen met PG-schroefdraad staan in de online-catalogus
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding
-
Normreferentie en keurmerken
- IEC EN 61386-23
-
Geleverde kleur
- Grijs (RAL 7031)
Zwart (RAL 9005), UV-bestendig -
Materiaal
- PA66
Halogeenvrij -
Veiligheidsklasse
- IP 66
-
Temperatuurbereik
- -40°C tot +120°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.