SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG - PG schroefdraad buisfitting

  • Extreem economisch
  • Kleine verpakkingseenheid

Halogeenvrij Montagetijd Benodigde ruimte Temperatuurbestendig

CE cRUus

Artikelnummer Schroefdraad lengte mm Geschikt voor SILVYN® FPAS Geschikt voor slang Ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® FLEXILOK PG zwart
65500475
10 FPAS 13 13,0 10
65500495
10 FPAS 16 15,8 10
65500485
10 FPAS 13 13,0 10
65500395
10 FPAS 16 15,8 10
68100055
10 FPAS 16 15,8 10
68100075
10 FPAS 21 21,2 10
68100065
11 FPAS 16 15,8 10
68100085
11 FPAS 21 21,2 10
68100095
12 FPAS 28 28,5 10
68880005
12 FPAS 34 34,5 10
SILVYN® FLEXILOK PG grijs
65500470
10 FPAS 13 13,0 10
65500490
10 FPAS 16 15,8 10
65500480
10 FPAS 13 13,0 10
65500390
10 FPAS 16 15,8 10
68100050
10 FPAS 16 15,8 10
68100060
11 FPAS 16 15,8 10
68100080
11 FPAS 21 21,2 10
68100090
12 FPAS 28 28,5 10
65500620
12 FPAS 34 34,5 10

Voordelen

  • Snelle montage
  • Eenvoudige installatie
  • Voordelige slangwartel
  • Geen losse onderdelen
  • Nieuwe ruimtebesparende uitvoering

Toepassing

  • Machinebouw
  • Kasten-/paneelbouw
  • Bewegende toepassingen
  • Toepassingen met beperkte ruimte
  • Gebouwautomatisering

Bijzonderheden

  • In het zwart UV- en weerbestendig
  • Slank ontwerp uit één stuk
  • Halogeen- en cadmiumvrij

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • PG-schroefdraad
  • Eenheid uit één stuk
  • Speciaal klemsysteem

Opmerking

  • Demonteerbaar met een schroevendraaier

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Normreferentie en keurmerken

  • IEC EN 61386-23

Op aanvraag:

  • PG 7 for FPAS 10PG 36 for FPAS 42PG 48 for FPAS 54

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7031)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA66
    Halogeenvrij

Veiligheidsklasse

  • IP 66

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +120°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.