SILVYN® FPAC
Voordelen
- Snelle montage
- Hoge treksterkte
- Maakt verlenging van parallel geribbelde beschermslangen mogelijk
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® FPAS
- Koppelstuk om beschermslangen te verlengen
Bijzonderheden
- Demonteerbaar met een schroevendraaier
Opmerking
- UV- en weerbestendig
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Hulpstuk voor kabelbeschermslang - ETIM 5.0 klassebeschrijving: Koppelstuk voor geribde slangen
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 6.0 Class-Description: Verbinder voor golfslangen
-
Certificeringen
- IEC EN 61386-23
-
Op aanvraag:
- IP68 / IP69 versie
-
Geleverde kleur
- Grijs (RAL 7031)
Zwart (RAL 9005), UV-bestendig -
Materiaal
- PA66
Halogeenvrij -
Veiligheidsklasse
- IP 66
-
Temperatuurbereik
- -50°C tot +135°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.