SILVYN® FPAD-M
Slangschroefverbinding met geïntegreerde kabeltrekontlasting voor gebruik met de beschermslangen SILVYN® FPAS en SILVYN® HCC
Geïntegreerde SKINTOP®kabeltrekontlasting
Voordelen
- Garandeert bijkomende trekontlasting van de kabel(s) door geïntegreerde SKINTOP®-kabelwartel met flexibele lamellen.
- Snelle afsluiting met afsluitbeveiliging beschermt tegen ongewenst openen van het slangsysteem.
- Eenvoudige demontage van de slangschroefverbinding met behulp van een schroevendraaier.
- Vloeistofdicht conform beschermklasse IP 66 resp. IP 68 (slangzijde, in combinatie met de beschermslangen SILVYN® FPAS en SILVYN® HCC).
- Grote, variabele klembereiken laten verschillende buitendiameters van de kabel toe. Label
Toepassing
- Universeel toepasbaar aan machine-interfaces voor de verbinding van een beschermslangsysteem en een toepassing.
- Voor beschermslangsystemen die een extra trekontlasting nodig hebben bij gelijktijdig de maximale afdichting van de kabel.
- Voor gebruik met de beschermslangen SILVYN® FPAS en SILVYN® HCC.
- Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen, en speciaal ook in ruwe en olierijke omgevingen.
- Bestand tegen chemische en mechanische belastingen.
Bijzonderheden
- Goede weer- en UV-bestendigheid
- De slangschroefverbinding kan met een schroevendraaier worden geopend
Opmaak
- Metrische schroefdraad
- Binnenafdichting
- Bovenste deel met geïntegreerde allround vertanding
- Geïntegreerde SKINTOP®kabeltrekontlasting
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding
-
Certificeringen
- IEC EN 61386-23
-
Geleverde kleur
- Zwart (RAL 9005), UV-bestendig
-
Materiaal
- PA66
Halogeenvrij -
Veiligheidsklasse
- IP66 of IP68 afhankelijk van variant
-
Temperatuurbereik
- -30°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.