SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M - buisfitting voor SILVYN® FPAS

Halogeenvrij Maximale bescherming tegen vibratie Montagetijd Optimale trekontlasting Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE LLOYDS cRUus

Artikelnummer Metrische maat Voor buis met buitenste Ø (mm) Geschikt voor SILVYN® FPAS Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SILVYN® FPAG-M zwart
55506305
12 x 1.5 10 10 10
55506315
16 x 1.5 13 13 10
55506325
16 x 1.5 15.8 16 10
55506335
20 x 1.5 15.8 16 10
55507055
20 x 1.5 18.5 18 10
55506346 20 x 1.5 20.0 20 10
55506345
20 x 1.5 21.2 21 10
55506357 25 x 1.5 25.0 25 10
55506355
25 x 1.5 28.5 28 10
55506365
32 x 1.5 34.5 34 10
55506375
40 x 1.5 42.5 42 2
55506385
50 x 1.5 42.5 42 2
55506395
50 x 1.5 54.5 54 2
55506405
63 x 1.5 54.5 54 2
55506475
63 x 1.5 67.2 67 2
SILVYN® FPAG-M grijs
55506300
12 x 1.5 10 10 10
55506310
16 x 1.5 13 13 10
55506320
16 x 1.5 15.8 16 10
55506330
20 x 1.5 15.8 16 10
55507050
20 x 1.5 18.5 18 10
55506341 20 x 1.5 20.0 20 10
55506340
20 x 1.5 21.2 21 10
55506351 25 x 1.5 25.0 25 10
55506350
25 x 1.5 28.5 28 10
55506360
32 x 1.5 34.5 34 10
55506370
40 x 1.5 42.5 42 2
55506380
50 x 1.5 42.5 42 2
55506390
50 x 1.5 54.5 54 2
55506400
63 x 1.5 54.5 54 2
55506470
63 x 1.5 67.2 67 2

Voordelen

  • Snelle montage
  • Hoge treksterkte
  • Afdichting
  • Bescherming tegen trillingen

Toepassing

  • In combinatie met beschermslang:
  • SILVYN® FPAS
  • Toepassingen met hevige trillingen

Bijzonderheden

  • In het zwart UV- en weerbestendig
  • Demonteerbaar met een schroevendraaier

Normreferentie en keurmerken

  • UL filenummer E308201

Opmaak

  • Metrische schroefdraad
  • Bovenste deel met geïntegreerde allround vertanding

Opmerking

  • Uitvoeringen met PG-schroefdraad staan in de online-catalogus

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding

Certificeringen

  • IEC EN 61386-23

Geleverde kleur

  • Grijs (RAL 7031)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • PA66
    Halogeenvrij

Veiligheidsklasse

  • IP 66

Temperatuurbereik

  • -50°C tot +135°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.