SILVYN® FPAG PG
Voordelen
- Snelle montage
- Hoge treksterkte
- Afdichting
- Bescherming tegen trillingen
Toepassing
- In combinatie met beschermslang:
- SILVYN® FPAS
- Toepassingen met hevige trillingen
Bijzonderheden
- In het zwart UV- en weerbestendig
- Demonteerbaar met een schroevendraaier
Normreferentie en keurmerken
- UL filenummer E308201
Opmaak
- PG-schroefdraad
- Materiaal
- Bovenste deel met geïntegreerde allround vertanding
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermslang
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: Kunststof golfslang-schroefverbinding
-
Certificeringen
- IEC EN 61386-23
-
Geleverde kleur
- Grijs (RAL 7031)
Zwart (RAL 9005), UV-bestendig -
Materiaal
- PA66
Halogeenvrij -
Veiligheidsklasse
- IP 66
-
Temperatuurbereik
- -50°C tot +135°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.